矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 2831
型号: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M10
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
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
Identifikation
Kategori
插针
Serier
TC 400
Type af kontakt
螺栓插针
Beskrivelse af kontakten
M10
Version
Termineringsmetode
螺栓接线
Køn
公头
Fremstillingsproces
车削针
Detaljer
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
≤ 400 A
Kontaktmodstand
≤ 0.3 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Modstandsdygtighed over for vibrationer
2 类,符合 IEC 61373 标准
Modstandsdygtighed over for stød
2 类,符合 IEC 61373 标准
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镀银
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
179,64 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85359000
eCl@ss
27.440.204,00