登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Contatos
Elétrico
09 11 000 6237
型号: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
TC 70
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
4 mm²
Corrente Nominal
≤ 70 A
Resistência de contato
≤ 0,5 mΩ
Comprimento de decapagem
15 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto
Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
7,14 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85359000
GTIN
5713140937338
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522