配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
5
备件
3
插芯
48
型号: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
Han-Yellock 10 HABM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: Han-Yellock® 10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
5
备件
3
插芯
48
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Yellock®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Açılı
Sürüm
  • Boyut Han-Yellock® 10
  • Kilitleme tipi Buton
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Açma/kilitleme sıcaklığı -10 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Pasifleştirilmiş
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Metalik
  • Malzeme (conta) NBR
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 155,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140110632
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466