Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Tools
12
Cikkszám: 11 05 000 5206
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_2.5mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_2.5mm2_Ag

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤20 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 2.5 mm²
AWG 14
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 05 000 5206
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_2.5mm2_Ag
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Tools
12
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han-Yellock®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 2 mΩ
  • Blankolási hossz 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Latvia
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás