登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Zubehör
Abdeckkappen
11 12 600 5451
型号: 11 12 600 5451
Han-Yellock cover for housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于中间壳, 带固定绳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 11 12 600 5451
Han-Yellock cover for housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han-
Yellock
®
Zubehörtyp
Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung
für Trägergehäuse
mit Befestigungsschnur
Ausführung
Baugröße
Han-
Yellock
®
60
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Betätigungstemperatur
-10 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
热塑性塑料
Werkstoff Dichtung
NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
40,2 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140110458
eCl@ss
27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found