配套产品
配套产品
型号: 33 50 160 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 2m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria 系統佈線
  • Seria Han® 1A
  • Element 電纜組裝
  • Specyfikacje 預裝一端
  • Złącze 1 Han® 1A 公頭
  • Typ przewodu 銅質電纜 (圓型)
  • Opis przewodu 防油
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 12
  • Konstrukcja rdzenia 12x 0.34 mm²
  • Liczba kontaktów 12
  • Typ blokowania 壓入式連接
  • Szczegóły
    不得在帶負載情況下插拔。
    組裝和安裝必須由合格的電工進行。
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 6.5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +80 °C 未移動
    -5 ... +80 °C 已移動
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Średnica przewodu 7.8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS zwolnienia 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1-2 阻燃性
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140237537
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604