Seri
Han
®
1A
33 50 140 0304 075
型号: 33 50 140 0304 075
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
耐油性
ケーブル長さ: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 140 0304 075
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 7,5m
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
Type of cable
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-12-c-m
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
Han
®
1A
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
预装一端
Konnektör 1
Han
®
1A 公头
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Kablonun açıklaması
防油
Sürüm
Kablo uzunluğu
7.5 m
Damar sayısı
12
Damar yapısı
12 x 0.34 mm²
Kontak sayısı
12
Kilitleme tipi
シングルロックレバー
Ayrıntılar
通電状態で挿抜しないこと。
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
Teknik özellikler
Nominal akım
6.5 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +80 °C 固定
-5 ... +80 °C 変動
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Kablo Çapı
7.8 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
グレー
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 豁免
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELV 状态
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
はい
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
はい
加州 65 号提案物质
鉛
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 難燃性
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140237506
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (チェコ語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英語)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found