Serie
Han
®
1A
33 50 010 0201 100
型号: 33 50 010 0201 100
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 010 0201 100
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 10m
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
Type of cable
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-3+PE-c-f
CONTACTO CRIMP HEMBRA E 2,5 MM
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Hembra
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 2.5 mm²
Número de contactos
3
Contacto PE
Sí
Tipo de bloqueo
Enclave único
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
400 V
Tensión nominal conductor-tierra
300 V
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C no desplazado
-15 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
9,2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140237698
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found