Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 50 010 0201 075
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům
Délka kabelu: 7.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 50 010 0201 075
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1 Han® 1A Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Odolné proti olejům
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 2,5 mm²
  • Počet kontaktů 3
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-země 300 V
  • Mezní teplota
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
    -15 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 9,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140237681
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte