配套产品
配套产品
型号: 33 50 080 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 080 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® 1A
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® 1A Stift
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 7,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 1,5 mm²
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 300 V
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C 未移动
    -10 ... +80 °C 已移动
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Kabeldurchmesser 8.3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1-2 阻燃性
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237278
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604