配套产品
配套产品
型号: 33 50 050 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 050 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Patch cord
  • Serie Han® 1A
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-assemblato su un solo lato
  • Kontaktdon 1 Han® 1A Femmina
  • Kabeltyp Cavo in rame (tondo)
  • Kabelbeskrivning Resistente agli oli
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 1,5 mm²
  • Skärmning Schermato
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt si
  • Låsningstyp Aggancio a leva singola
  • Detaljer
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 400 V
  • Märkspänning ledare-jord 300 V
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +80 °C non spostato
    -10 ... +80 °C spostato
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 8,3 mm
Proprietà del materiale
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS undantag 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Si
  • California Proposition 65 ämnen Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Romania
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140237797
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604