配套产品
配套产品
型号: 33 50 060 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 060 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Sistema de cableado
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 规格 Premontado en un lado
  • 连接器1 Han® 1A Macho
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
  • 电缆介绍 Resistente al aceite
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 1,5 mm²
  • 屏蔽 Blindado
  • 针数 3
  • 接地针 Yes
  • 锁定类型 Bloqueo sencillo
  • 详细资料
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定电压相-地 300 V
  • 极限温度
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -10 ... +80 °C movido
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 8,3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 Retardo de llama
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140237230
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604