登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han
®
1A
33 50 090 0203 050
型号: 33 50 090 0203 050
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 090 0203 050
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 5m
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
Type of cable
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16
Han 1A-5+PE-c-f
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
1A
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
Han
®
1A Hun
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Oliebestandig
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
6
Ledningsstruktur
6 x 1,5 mm²
Antal kontakter
5
PE-kontakt
Ja
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Detaljer
Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
400 V
Nominel spænding leder-jord
300 V
Begrænsende temperatur
-30 ... +80 °C uberørt
-15 ... +80 °C flyttet
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Kabeldiameter
9,2 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140237957
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found