6
Tools
1
上売/底座
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 45 100 1760
型号: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.1 ... 0.32 mm² Data 1.5 mm² Power
注释
比较
型号: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
上売/底座
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
RJ45
Bezeichnung
Hybrid
Gehäusebaureihe
Han A
®
Komponente
Kabelsteckverbinder
Merkmale
Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
Baugröße
3 A
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
12
Anzahl Data-Kontakte
8
Anzahl Powerkontakte
4
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,1 ... 0,32 mm² Data
1,5 mm² Power
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel (Data)
AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr (Data)
AWG 16 Power
Aderaußendurchmesser
≤1,6 mm (Data)
≤2,75 mm (Power)
Bemessungsstrom (Data)
1,76 A
Bemessungsspannung (Data)
50 V AC
60 V DC
Bemessungsstrom (Power)
16 A
Bemessungsspannung (Power)
48 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
+5 ... +50 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP Nummer
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
42,8 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140058729
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling