6
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 45 125 1720
型号: 09 45 125 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
插针: 12
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 45 125 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
类别
Kontaktdon
系列
RJ45 Hybrid
原件
Kabelkontaktdon
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Rak
Version
Förbindningsmetod
Håltagningsförbindning (Piercing)
Storlek
3 A
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
12
Antal datakontakter
8
Antal kraftkontakter
4
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.08 ... 0.22 mm² Data
1.5 mm² Power
Ledararea [AWG]
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 16 Power
Ledare ytterdiameter
≤1,05 mm (Data)
≤2,75 mm (Power)
Märkström (data)
1,76 A
Märkspänning (data)
50 V AC
60 V DC
Märkström (kraft)
16 A
Märkspänning (kraft)
48 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Förvaringstemperatur
+5 ... +50 °C
Matningscykler
≥ 500
Kabeldiameter
6 ... 12 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polykarbonat (PC)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Godkännanden
DNV GL
PROFINET
Ja
商业数据
包装尺寸
1
净重
67,7 g
原产国
Rumänien
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058910
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling