配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
3
饰品
4
型号: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
刺破接线
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
3
饰品
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás RJ45
  • Elem Csatlakozókészletek
  • Specifikáció AIDA-kompatibilis
  • Tulajdonságok Forradalmi reteszelési mechanizmus
Verzió
  • Lezárási mód Lyukasztó csatlakoztatás
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 8
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma házzal és apa betéttel
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,1 ... 0,22 mm² Torsadat
    0,26 ... 0,32 mm² Solid
  • Vezető keresztmetszete AWG 28/7 ... AWG 24/7 Sodrott
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1,05 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1,75 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Befogási tartomány 4 ... 11 mm
Anyag tulajdonságai
  • Felület (érintkező)
    Au peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc turnat sub presiune
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Placată cu nichel
  • Anyag (tömítőgyűrű) NBR
  • Anyag (kábeltömítés) TPE
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS kivételek 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV státusz compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nu este inclus
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nu este inclus
  • REACH SVHC anyagok Da
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plumb
  • ECHA SCIP szám 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Da
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plumb
    Nichel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
    IEC 60603-7 Faţa de cuplare
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Da
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 86,82 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140054110
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较