配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
型号: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Har-link male IDC 10P conn assy kit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
公连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚酯纤维
黑色
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
导体截面积: 0.05 ... 0.08 mm²
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-link®
  • Eleman Erkek konnektör
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Kontak sayısı 10
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,05 ... 0,08 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 28
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 35 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 2 N
  • Performans seviyesi 2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polyester
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Paslanmaz Çelik
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 8,487 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140148918
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较