Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
1
Objednací číslo: 33 57 211 0100 001
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Hybridní kabel (měď/měď)
AC verze
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 57 211 0100 001
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® 3 A 金属
  • 连接器2 Han® 3 A 金属
  • 电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
  • 电缆介绍 AC 版本
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯结构
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 电缆直径 12 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,400 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140151680
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte