配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
型号: 33 57 211 0405 001
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, AC 版本
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0405 001
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Fém
    LC duplex
  • 2. csatlakozó
    Han® 3 A Fém
    LC duplex
  • Kábeltípus Hibrid kábel (réz/optika)
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    AC verzió
Verzió
  • Kábelhossz 40 m
  • Magfelépítés
    2x G50 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 12,6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek
    6. b) / 6. b) II.: Ólom az alumínium ötvözőelemeként a legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalmú alumíniumban / Ólom a megmunkálásra szánt alumínium ötvözőelemeként, legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140151789
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较