配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, DC 版本
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han® 3 A 金属
    LC duplex
  • 连接器2
    Han® 3 A 金属
    LC duplex
  • 电缆类别 混合电缆 (铜线/光纤)
  • 电缆介绍
    多模
    DC 版本
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯结构
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
技术参数
  • 电缆直径 12.6 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140151741
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600