配套产品
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
1
型号: 33 57 211 0505 002
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, DC 版本
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0505 002
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 커넥터 2
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 케이블 유형 하이브리드 케이블 (구리/FO)
  • 케이블 설명
    다중모드
    DC 버전
버전
  • 케이블 길이 50 m
  • 코어 구조
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
기술적 특성
  • 케이블 직경 12.6 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140151833
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较