配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0002 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m HD
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0002 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO1 3,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 LP 14 + 7 контактов
  • Соединитель 2
    M16
    Розетка
    12 + 3 контакта
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
    Не содержит силиконов
  • Характеристики
    Очень гибкий
    Совместим с гибкими кабель-каналами
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра CH [<2(2 Li9Y 0,22 мм²) + 3 Li9Y 0,22 мм² + 2 Li9Y 0,34мм² + (2 Li9Y 0,34 мм²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 мм²] VlCVl11Y
  • Области применения для гибридного функционирования
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -20 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 650 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140275003
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较