配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0052 0150
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 1,5m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0052 0150
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12
    Mamă
    12 + 3 pini
  • Conector 2 bucşe de capăt de fir
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistenţă mare la ulei
    Fără silicon
  • Caracteristici Torsadat
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Structură miez 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Domeniu de utilizare 用于混合功能
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 黑色
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 阻燃性
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 270 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274433
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较