配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12
    母头
    12 + 3 针
  • 连接器2 线端套筒
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯结构 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • 应用领域 用于混合功能
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 496.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274594
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较