配套產品
配套產品
零件號: 61 88 720 0011 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
非常防油, 無矽
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 61 88 720 0011 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 原件 Osazené kabely
  • 规格 Předosazené na obou stranách
  • 连接器1 LP 14 + 7pólů
  • 连接器2
    M12
    Zásuvka (female)
    12 + 3 pól.
  • 电缆类别 Měděný kabel (kruhový)
  • 电缆介绍
    Do značné míry odolný proti olejům
    Bez silikonu
  • 特点 Laněný
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯结构 CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • 应用领域 Pro hybridní funkci
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -5 ... +80 °C v pohybu
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyuretan)
  • 颜色(电缆) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 豁免 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV 状态 V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Ano
  • REACH SVHC 物质 Olovo
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质 Olovo
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 Ohnivzdornost
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Rumunsko
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274419
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較