配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
1
Gehäuse
6
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
1
Gehäuse
6
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ICC
  • Komponente Einsätze
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 20
  • Kontaktanzahl 1
  • Hinweise 请单独订购压接针。
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 95 ... 150 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 400 A
  • Bemessungsspannung 600 V
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚碳酸酯 (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032(卵石灰)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16,5 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140491069
  • eCl@ss 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较