Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
12
Combinables
1
Carcaças/Bases
10
Insertos
3
Part Number: 19 59 020 2802
ICC20 27D-FI-CRT
ICC20 27D-FI-CRT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Terminação crimpada
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌10 A
Tamanho: 20
Contatos: 28
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 59 020 2802
ICC20 27D-FI-CRT
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
12
Combinables
1
Carcaças/Bases
10
Insertos
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ICC
  • Elemento Insertos
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 20
  • Número de Pólos 28
  • Número de contatos de sinal 27
  • Número de contatos especiais 1x contato terra
  • Especificação de contatos especiais contato terra
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 300 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,018 kg
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140400542
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare