登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Контактные вставки
6
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Промышленные цилиндрические соединители
...
Серия
ICC 20
19 59 120 1020
型号: 19 59 120 1020
ICC20 Cable-to-Cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 1020
ICC20 Cable-to-Cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Контактные вставки
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
HARTING ICC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабель - корпус кабеля
Версия
Размер
20
Тип блокировки
Штыковая фиксация
Подробные данные
Заказывайте заднюю оболочку отдельно.
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
IPX9
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Никелерованный
Материал (уплотнение)
EPDM
Цвет (уплотнитель)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
IEC 60664-1
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
55,71 g
Страна изготовления
Индия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140400559
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found