工业圆型连接器
上売/底座
19 59 120 5012
型号: 19 59 120 5012
ICC20_H_BS_ANG_CG_13-17
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5012
ICC20_H_BS_ANG_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING ICC
フード/ハウジングのタイプ
バックシェル
フード/ハウジングの説明
ケーブルグランド付き
アングル型
バージョン
サイズ
20
技術的特性
締付けトルク
12 Nm ケーブルグランド
15 Nm バックシェル
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
再ロック回数
≥ 10
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
IPX9
クランプ可能範囲
13 ... 17 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
材質 (シール)
TPE
カラー(シール)
青
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
no requirements (flammable mass < 10g)
仕様および認証
仕様
IEC 61984
IEC 60664-1
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
151 g
原産国
インド
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140491182
eCl@ss
27,440,224.00
UNSPSC 24.0
39121405
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
PDF (トルコ語 )
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (韓国語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英語)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息