登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Inserţii
4
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
...
Conectores industriais circulares
Carcaças/Bases
97 00 000 0029
型号: 97 00 000 0029
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 0029
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserţii
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING ICC
Tipo de carcaça/base
Concha traseira
Descrição da carcaça/base
Com prensa-cabo integrado
Reto
Versão EMC (compatibilidade eletromagnética)
Versão
Tamanho
20
Características técnicas
Torque de aperto
12 Nm Prensa-cabo
15 Nm Concha traseira
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Número de retravamentos
≥ 10
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
IPX9
Faixa de aperto
9 ... 13 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Niquelado
Material (vedação)
TPE
Cor (vedação)
Vermelho
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
IEC 60664-1
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
0,103 kg
País de origem
Índia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found