配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
24
Inserts
24
型号: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
ICC20_H_WMRF_BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装/背面安装
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
24
Inserts
24
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ICC
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Lige
    Samlet foran/samlet bagpå
Version
  • Størrelse 20
  • Låsetype Bajonetlås
  • Detaljer Bestil backshell eller fastgørelsesmøtrik separat.
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67
    IPX9
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (tætning) EPDM
  • Farve (tætning) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 51,8 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140491137
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较