配套产品
配套产品
型号: 09 06 900 9986
INSERT D 20 55 MM METALLISED
INSERT D 20 55 MM METALLISED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
用于 55 mm 高度, 适合 D 20/2 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 900 9986
INSERT D 20 55 MM METALLISED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Aislante para base
  • Descripción del accesorio
    para una altura de 55 mm
    Apto para base D 20/2 metalizada
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 3,744 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014633
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400