Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Datakontaktdon
Fieldbus
61 03 001 2116
型号: 61 03 001 2116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Identification
InduCom
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Avec terre interne
Version
Taille
D-Sub 2
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
2
Sortie de câble
2x
Antitraction
Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
Type de verrouillage
Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas 4-40 UNC
Connexion à la terre
Avec bloc interne de terre
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Détails
Référence comprenant une fiche fictive
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Connexion à la terre
0,4 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Limite de température
-55 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Matériau (vis)
Acier, plaqué nickel
Longueur
51,9 mm
Largeur
39,5 mm
Hauteur
14,8 mm
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
64 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140222342
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found