配套产品
配套产品
饰品
64
型号: 61 03 001 1016 160
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1016 160
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
64
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部接地あり
バージョン
  • サイズ D-Sub 2
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ストレインリリーフ 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • ロックタイプ 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
  • 接地結線 含内接地板
  • 2個の部品
  • 分離可能
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • 材質 (ネジ) 钢、镀镍
  • 長さ 36.4 mm
  • 39.5 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 44 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222540
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416