登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
65
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
61 03 001 0016 160
型号: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
65
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Tanımlama
InduCom
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Dahili topraklamalı
Sürüm
Boyut
D-Sub 2
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Gerilim azaltma
Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur.
Kilitleme tipi
Tırtırlı vida 4-40 UNC diş
zemin bağlantısı
Dahili topraklama bloku ile
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,4 Nm zemin bağlantısı
0,4 Nm kapak vidası
0,4 Nm Kilitleme vidası
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Malzeme (vida)
Çelik, nikel kaplanmış
Uzunluk
36,4 mm
Genişlik
39,5 mm
Yükseklik
14,8 mm
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
45 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140222571
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found