登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
48
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
61 03 001 0017 010
型号: 61 03 001 0017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Sin tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Versión
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Conexión a tierra
Sin bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (capota/base)
压铸锌
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
42,4 mm
Anchura
53 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
63,92 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140157675
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found