Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Numer Katalogowy: 61 03 001 0021 010
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Bez wewnętrznego uziemienia
Rozmiar: D-Sub 4
Blokowanie sprężynowe lub suwakowe
Wejście górne / Wejście boczne
3x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 03 001 0021 010
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Bez wewnętrznego uziemienia
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x
  • Odciążka kablowa Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Typ blokowania Blokowanie sprężynowe lub suwakowe
  • połączenie uziemiające Bez wewnętrznego bloku uziemiającego
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły Kod produktu zawiera dwie wtyczki zaślepiające
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (śruba) Stal, platerowana niklem
  • Długość 40 mm
  • Szerokość 69,5 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 102,15 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140222809
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare