登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
61 03 001 3018 010
型号: 61 03 001 3018 010
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3018 010
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
D-Sub
Identificação
InduCom
Tipo de carcaça/base
Base em concha
Descrição da carcaça/base
Sem terra interno
Versão
Tamanho
D-Sub 4
Versão
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cabos
3
Entrada de cabo
3x
Alívio de tensão
Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
Tipo de trava
Parafuso recartilhado Fio M3
Conexão por terra
Sem bloco de aterramento interno
2 peças
Sim
Separável
Sim
Detalhes
O número de peça inclui dois plugues-tampão
Características técnicas
Torque de aperto
0,4 Nm parafuso da tampa
0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente
-55 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Material (parafuso)
Aço, niquelado
Comprimento
42,4 mm
Largura
69,5 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
23 g
País de origem
China
GTIN
5713140221703
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found