登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Magistrală de câmp
66 63 009 6004
型号: 66 63 009 6004
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6004
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
D-Sub
Element
Interfaţă magistrală
Specificație
Interfaţă Profibus
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţii tip cage-clamp
Gen
Tată
Mărime
D-Sub 1
Număr de contacte
9
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x
Tip blocare
Şurub hexagonal Filet 4-40 UNC
Conţinut pachet
Placă oarbă
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,08 ... 0,5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensiune nominală
< 50 V AC
< 75 V DC
Lungime dezizolare
5 ... 6 mm
Moment de strângere
≤0,4 Nm Şurub de blocare
≤0,3 Nm şurub capac
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Nivel de performanţă
2
Cicluri de cuplare
≥ 250
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP40
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Lungime
61,7 mm
Lăţime
31,6 mm
Înălţime
14,8 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
1 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140158542
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found