配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 61 03 001 2010 123
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 cod
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 2010 123
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 cod
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 標識 InduCom
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 帶內接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 應力消除件 根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
  • 鎖定類型 帶防脫落墊片的六角螺栓 螺紋4-40 UNC
  • 接地 含內接地板
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 材料(螺栓) 鋼、鍍鎳
  • 長度 37.2 mm
  • 寬度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 40.748 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140157897
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416