登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
48
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
61 03 001 0010
型号: 61 03 001 0010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 0010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
InduCom
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With internal earth
Verzió
Méret
D-Sub 1
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Törésgátló
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Rögzítés típusa
Knurled screw Thread 4-40 UNC
földelő csatlakozás
With internal grounding block
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm ground connection
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +90 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Anyag (csavar)
Steel, nickel plated
Hossz
36.9 mm
Szélesség
31 mm
Magasság
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
20 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140157576
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found