登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
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
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Bus de campo
66 63 009 6025 777
型号: 66 63 009 6025 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6025 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Elemento
Interfaz de bus
Especificaciones
Interfaz CAN
Versión
Método de terminación
Terminación Cage-Clamp
Tipo
Hembra
Alineación
inversa
Tamaño
D-Sub 1
Número de contactos
9
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC
Contenidos del paquete
Placa ciega
Conector glándula
Características técnicas
Sección de conductor
0,08 ... 0,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Voltaje nominal
< 50 V AC
< 75 V DC
Longitud de pelado
5 ... 6 mm
Par de apriete
≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
≤0,3 Nm Tornillo de tapa
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Nivel de desempeño
1
Grado de protección según IEC 60529
IP40
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro selectivamente
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Longitud
61,7 mm
Anchura
31,6 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
68,4 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140158573
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found