Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 03 000 0143 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelklemme
D-Sub 1 ... 4
Kabeldurchmesser: 9 ... 12 mm
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 000 0143 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Zubehörbeschreibung D-Sub 1 ... 4
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Kabeldurchmesser 9 ... 12 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 10 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140229655
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen