配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0148
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 11 ... 14 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0148
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 附件
  • Zubehörtyp 电缆紧固夹
  • Zubehörbeschreibung D-Sub 1 ... 4
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Kabeldurchmesser 11 ... 14 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140229693
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较