配套产品
配套产品
型号: 66 67 009 0347
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
适用于电路板
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 66 67 009 0347
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 InduCom
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 회로 기판에 적합
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x
  • 스트레인 릴리프 추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다.
  • 잠금 유형 육각 나사 스레드 M3
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    0.4 Nm 커버 나사
    0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 재료 (나사) 황동, 니켈 도금
  • 길이 61.7 mm
  • 31 mm
  • 높이 14.8 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 62 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140163942
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较