Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Fieldbus
66 63 009 5027 777
型号: 66 63 009 5027 777
InduCom9 CAN-Bus male PL1 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5027 777
InduCom9 CAN-Bus male PL1 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Element
Interfejs BUS
Specyfikacje
Interfejs CAN
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłącznie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Ustawienie
przeciwne
Rozmiar
D-Sub 1
Liczba kontaktów
9
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
2
Wyprowadzenie przewodu
2x
Typ blokowania
Śruba heksagonalna Gwint 4-40 UNC
Zawartość opakowania
Zaślepka
Kołnierz zaciskany
Tulejka zaciskana
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Napięcie znamionowe
< 50 V AC
< 75 V DC
Długość odizolowania
5 ... 6 mm
Moment dokręcający
≤0,4 Nm Śruba blokująca
≤0,3 Nm śruba pokrywy
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Klasa właściwości
1
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP40
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Wybiórczo platerowany złotem
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Długość
61,7 mm
Szerokość
31,6 mm
Wysokość
14,8 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
82,32 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140158399
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found