配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5045
InduCom9 MVB/WTB female PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB female PL1 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5045
InduCom9 MVB/WTB female PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Prvek Sběrnicové rozhraní
  • Specifikace Rozhraní MVB/WTB
Verze
  • Způsob připojení Cage clamp svorka
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kontaktů 9
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x
  • Způsob zajišťování Imbusový šroub Závit 4-40 UNC
  • Obsah balení
    Zaslepovací deska
    Krimpovací příruba
    Krimpovací dutinka
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Jmenovité napětí
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment
    ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ≤0,3 Nm Šroub krytky
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Selektivní pozlacení
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Délka 61,7 mm
  • Šířka 31,6 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 68,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140216464
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403