配套产品
配套产品
Tools
10
型号: 09 98 000 6906
Interchangeable unit TK-M for Han P
Interchangeable unit TK-M for Han P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
可置换单元
Han® P
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 6906
Interchangeable unit TK-M for Han P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
10
产品详情
Identificare
  • Categoria Scule
  • Tip instrument Unitate interschimbabilă
  • Descrierea instrumentului Han® P
  • Tipul de acționare
    Electric
    Pneumatic
Versiune
  • Set de poansoane Crimpare cu 4 poansoane două indentări
  • Direcția de deplasare 4 indentări
  • Domeniu de utilizare
    Se recomandă pentru utilizare staționară în linii de producție
    pentru peste 25 000 de operații de crimpare pe an
    pentru contacte individuale strunjite tată şi mamă
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,5 ... 2,5 mm²
  • Cicluri de curățare / inspecție ‌ 1.000
  • Verificare cicluri de crimpare ‌ 5.000
  • Cicluri service / întreținere ‌500.000 (cel puțin o dată pe an)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,001 kg
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84669400
  • GTIN 5713140278547
  • eCl@ss 17.130.192,00
  • UNSPSC 24.0 23153420
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较