配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9843
Jumper Along 1x4 blue 16A
Jumper Along 1x4 blue 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 4, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5012(浅蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9843
Jumper Along 1x4 blue 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Puente conector enchufable
  • Descripción del accesorio
    1x 4
    Longitudinal
Versión
  • Detalles Para usar puentes conectores enchufables dentro de Han® ES Press, se deben utilizar carcasas de construcción alta.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 5
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Estañado
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) RAL 5012 (azul luminoso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 3,17 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192645
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较