配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9012
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滚花螺钉
带塑料保护盖, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9012
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Parafuso recartilhado
  • Descrição do acessório
    Com tampa termoplástica
    Fio 4-40 UNC
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 5,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73181558
  • GTIN 5713140088061
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较